Bandeirola para marcação de cabo - WML-FLAGV 6 (30X10)R CUS - 0830718

A ilustração indica a variante do produto

Bandeirola para marcação de cabo, disponível para pedido: por linhas, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, diâmetro de cabo: ≤ 6 mm, tamanho para gravação: 30 x 10 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Marcação de condutores autoadesiva como bandeira
  • Imagem de inscrição de alta qualidade produzida por impressora de termotransferência
  • Resistente contra solventes
  • Imprimível de ambos os lados
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0830718
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 199 (C-5-2013)
GTIN 4046356724623
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,990 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900