Identificador de cabos - WML 36 (25X38)A4 YE CUS - 0830710

A ilustração indica produtos semelhantes

Identificador de cabos, disponível para pedido: em folhas, amarelo, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, diâmetro de cabo: ≤36 mm, tamanho para gravação: 25 x 38 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • As etiquetas para marcadores de cabos são compostas de um campo de identificação autoadesivo e uma película protetora transparente
  • As etiquetas de marcador de cabos não alteram a espessura, assim, o cabo também pode, por exemplo, ser passado posteriormente pelos canais de cabo
  • A película protetora é passada sobre a gravação, protegendo-a de forma duradoura contra sujeira e desgaste
  • Resistente contra solventes
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0830710
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356718943
Peso por unidade (exclusive embalagem) 17,000 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900