Identificador de cabos - WML 14 (25X19)A4 YE CUS - 0830706

Identificador de cabos, disponível para pedido: em folhas, amarelo, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, diâmetro de cabo: ≤ 14 mm, tamanho para gravação: 25 x 19 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • As etiquetas para marcadores de cabos são compostas de um campo de identificação autoadesivo e uma película protetora transparente
  • As etiquetas de marcador de cabos não alteram a espessura, assim, o cabo também pode, por exemplo, ser passado posteriormente pelos canais de cabo
  • A película protetora é passada sobre a gravação, protegendo-a de forma duradoura contra sujeira e desgaste
  • Resistente contra solventes
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0830706
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 193 (C-5-2013)
GTIN 4046356718905
Peso por unidade (exclusive embalagem) 13,340 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900