Identificação de aparelhos - EML-ESD (15X15)RL-T - 0830578

Identificação de aparelhos, Rolo, branco, não impresso, identificável com: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo de montagem: cola, tamanho para gravação: 15 x 15 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Marcação de equipamentos para colar, para aplicações ESD
  • Cola estaticamente dissipativa: impede a transmissão de tensão e protege o componente contra descarga eletrostática
  • Identificação segura para componentes sensíveis em placas de circuito impresso e platinas

Dados comerciais

Código do pedido 0830578
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 340 (C-3-2017)
GTIN 4046356720175
Peso por unidade (exclusive embalagem) 577,100 GRM
Número do imposto alfandegário 39269092