Etiqueta, amovível - EML-RM (35X6,5)RL-T - 0830548

Etiqueta, amovível, Rolo, branco, não impresso, identificável com: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo de montagem: cola, tamanho para gravação: 35 x 6,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Marcação de equipamentos para colar, removível
  • São especialmente adequadas para uma identificação temporária
  • As etiquetas não podem ser reutilizadas após a remoção

Dados comerciais

Código do pedido 0830548
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 341 (C-3-2017)
GTIN 4046356720601
Peso por unidade (exclusive embalagem) 663,300 GRM
Número do imposto alfandegário 39269092