Etiqueta, amovível - EML-RM (50X10)R - 0830539

A ilustração indica a variante do produto

Etiqueta, amovível, Rolo, branco, não impresso, identificável com: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Tipo de montagem: cola, Tamanho para gravação: 50 x 10 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Marcação de equipamentos para colar, removível
  • São especialmente adequadas para uma identificação temporária
  • As etiquetas não podem ser reutilizadas após a remoção

Dados comerciais

Código do pedido 0830539
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 277 (C-5-2015)
GTIN 4046356720519
Peso por unidade (exclusive embalagem) 245,500 GRM
Número do imposto alfandegário 39269092