Placa de aviso - PML-W200 (50X50)R CUS - 0830497

Placa de aviso, disponível para pedido: por linhas, amarelo/preto, identificado conforme dados do cliente: Vazio, tipo de montagem: cola, diâmetro: 0 mm, tamanho para gravação: 50 x 50 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0830497
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 321 (C-5-2013)
GTIN 4046356718097
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,990 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900