Placa de aviso - PML-W302 (200X100) - 0830468

Placa de aviso, Folha, amarelo/preto, identificado: Seta tipo raio e aviso de advertência em alemão, tipo de montagem: cola, diâmetro: 0 mm, tamanho para gravação: 200 x 100 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 0830468
Quantidade de embalagem (VPE) 5 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 325 (C-5-2015)
GTIN 4046356717922
Peso por unidade (exclusive embalagem) 23,700 GRM
Número do imposto alfandegário 39199080