Placa de aviso - PML-W300 (105X52)R - 0830460

Placa de aviso, Rolo, amarelo, não impresso, identificável com: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Tipo de montagem: cola, Diâmetro: 0 mm, Tamanho para gravação: 105 x 52 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 0830460
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 369 (C-3-2017)
GTIN 4046356717847
Peso por unidade (exclusive embalagem) 468,200 GRM
Número do imposto alfandegário 39199080