Suporte de marcador de cabos - WM-CARRIER/B (48X10)LPR - 0830423

Suporte de marcador de cabos, transparente, não impresso, tipo de montagem: Montagem de agrupadores de cabos, diâmetro de cabo: ≥ 6 mm, tamanho para gravação: 48 x 10 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 0830423
Quantidade de embalagem (VPE) 100 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 241 (C-3-2017)
GTIN 4046356716130
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,676 GRM
Número do imposto alfandegário 39204910
País de origem DK (Dinamarca)