Identificador - UC-WMC 1,9 (30X4) CUS - 0830284

Identificador, disponível para pedido: em esteira, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: encaixar, faixa de diâmetro de cabo: 1,2-1,9 mm, tamanho para gravação: 30 x 4 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0830284
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 163 (C-5-2013)
GTIN 4046356649810
Peso por unidade (exclusive embalagem) 10,750 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900