Plaqueta de encaixe - EMT (50/28X13)R YE CUS - 0830247

A ilustração indica a variante em branco

Plaqueta de encaixe, para a identificação de controladores ET 200S da Siemens, Rolo, disponível para pedido: por linhas, amarelo, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em porta-plaquetas, tamanho para gravação: 1 x 50 x 13 mm e 1 x 28 x 13 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Marcação do condutores de encaixe para luvas de identificação
  • Devido ao contorno especial, as placas de encaixe permanecem seguras na luva após o encaixe
  • Placas de encaixe para a etiquetagem de diferentes luvas de identificação
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0830247
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 291 (C-5-2013)
GTIN 4046356633048
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,990 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900