Etiqueta, altamente flexível - EMLF (108XE)R SR CUS - 0830185

A ilustração indica a variante em branco

Etiqueta, altamente flexível, disponível para pedido: por linhas, prata, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, tamanho para gravação: 108 x 40.000 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Serviço de etiquetagem: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores EMLF ... individualmente conforme as suas especificações
  • Aparência óptica de alta qualidade
  • Na faixa de temperatura de -50 °C até 110 °C, até oito anos de uso no exterior
  • Etiqueta PVC macia, altamente flexível que se adapta bem a superfícies irregulares
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0830185
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 278 (C-5-2013)
GTIN 4046356628273
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,990 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900