Etiqueta de segurança com autocolante especial - EMLS (70X150)R SR CUS - 0830178

A ilustração indica a variante do produto

Etiqueta de segurança com autocolante especial, disponível para pedido: por linhas, prata, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, tamanho para gravação: 70 x 150 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Serviço de etiquetagem: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores EMLS ... individualmente conforme as suas especificações
  • Até 80 °C garante-se a função de segurança
  • Os materiais EMLS ... estão indicados na UL
  • Etiqueta segura contra manipulação, utilizável por ex. como placa de identificação ou etiqueta de garantia
  • Na remoção, uma parte se separa da camada metálica e deixa uma marca triangular na etiqueta e na parte inferior
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0830178
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 289 (C-5-2013)
GTIN 4046356628099
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,990 GRM
Número do imposto alfandegário 39199080