Etiqueta de tecido - EMLC (17,5X8)R YE CUS - 0830159

A ilustração indica a variante EMLC (15x9)R em branco

Etiqueta de tecido, disponível para pedido: por linhas, amarelo, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, tamanho para gravação: 17,5 x 8 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Material livre de halogêneo
  • Película de tecido com muito pouca força de resistência
  • Serviço de etiquetagem: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores EMLC ... individualmente conforme as suas especificações
  • Na faixa de temperatura de -50 °C até 150 °C, um a dois anos de uso no exterior
  • Possibilita colar a etiqueta sobre cantos e superfícies curvas
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0830159
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 279 (C-5-2013)
GTIN 4046356627504
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,990 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900