Plaqueta de plástico - US-EMLP (20X9) SR CUS - 0830087

A ilustração indica a variante do produto

Plaqueta de plástico, disponível para pedido: com cartão, prata, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, tamanho para gravação: 20 x 9 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Todos os marcadores de equipamentos US-EMLP ... também podem ser fornecidos com a etiquetagem escolhida pelo cliente
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0830087
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 260 (C-5-2013)
GTIN 4046356614498
Peso por unidade (exclusive embalagem) 17,890 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900