Identificador de equipamentos - US-EMSP (90X60) SR CUS - 0830072

A ilustração indica uma variante não identificada em branco

Identificador de equipamentos, disponível para pedido: com cartão, prata, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: Parafusos, rebites, tamanho para gravação: 90 x 60 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • A família de etiquetagem UniSheet US-EMSP... oferece marcadores para a fixação com parafusos ou rebites
  • Os marcadores em forma de esteiras uniformes podem ser impressos com rapidez e a custos acessíveis com a THERMOMARK CARD
  • Serviço de etiquetagem: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores UniSheet, individualmente conforme as suas especificações
  • Os marcadores pré-perfurados podem ser facilmente separados e montados
  • As esteiras oferecem espaço para textos de função
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0830072
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 266 (C-5-2013)
GTIN 4046356614344
Peso por unidade (exclusive embalagem) 13,650 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900