Identificador de cabos - US-WMTB (44X15) CUS - 0830018

Identificador de cabos, disponível para pedido: com cartão, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: inserção, diâmetro de cabo: >4 mm, tamanho para gravação: 44 x 15 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Os marcadores de condutores US-WMTB... também podem ser fornecidos com a etiquetagem escolhida pelo cliente
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0830018
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 191 (C-5-2013)
GTIN 4046356613576
Peso por unidade (exclusive embalagem) 12,310 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900