Identificador de cabos - US-WMTB (24X5) OG CUS - 0830006

Identificador de cabos, disponível para pedido: com cartão, laranja, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: inserção, diâmetro de cabo: > 13 mm, tamanho para gravação: 24 x 5 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Os marcadores de condutores US-WMTB... também podem ser fornecidos com a etiquetagem escolhida pelo cliente
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0830006
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 191 (C-5-2013)
GTIN 4046356613453
Peso por unidade (exclusive embalagem) 12,310 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900