Identificador de cabos - US-WMT (18X4) BU CUS - 0829983

Identificador de cabos, disponível para pedido: com cartão, azul, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: inserção, faixa de diâmetro de cabo: 0,6 - 22 mm, tamanho para gravação: 18 x 4 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • A família de etiquetagem UniSheet US-WMT ... oferece marcadores para a marcação de condutores com as luvas de identificação do sistema PATG/PATO ...
  • Serviço de etiquetagem: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores UniSheet, individualmente conforme as suas especificações
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0829983
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 189 (C-5-2013)
GTIN 4046356613071
Peso por unidade (exclusive embalagem) 12,310 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900