Identificador de cabos - US-WMT (10X4) GN CUS - 0829963

Identificador de cabos, disponível para pedido: com cartão, verde, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: inserção, faixa de diâmetro de cabo: 0,6 - 7 mm, tamanho para gravação: 10 x 4 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Os marcadores em forma de cartões uniformes podem ser impressos com rapidez e a custos acessíveis com a THERMOMARK CARD
  • A família de etiquetagem UniSheet US-WMT ... oferece marcadores para a marcação de condutores com as luvas de identificação do sistema PATG/PATO ...
  • Serviço de etiquetagem: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores UniSheet, individualmente conforme as suas especificações
  • As tiras de identificação pré-perfuradas podem ser facilmente separadas e montadas
  • As tiras de encaixe gravadas são inseridas nos suportes. Assim, a identificação está protegida contra sujeira
  • As esteiras oferecem espaço para textos de função
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0829963
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 187 (C-5-2013)
GTIN 4046356612876
Peso por unidade (exclusive embalagem) 12,310 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900