Manga de identificação de condutores - UCT-WMS 4,7 (12X5,5) CUS - 0829953

A ilustração indica a variante UCT-WMS 4,7 (12x5,5) em branco

Manga de identificação de condutores, disponível para pedido: em esteira, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: inserir, para a largura de terminal: 5,2 mm, faixa de diâmetro de cabo: 2,5 - 4,7 mm, tamanho para gravação: 12 x 5,5 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • A família de etiquetagem UniCard UCT-WMS ... oferece marcadores para enviar nos condutores
  • Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard de acordo com as suas especificações
  • Os marcadores oferecem a possibilidade de gravação de várias linhas
  • O formato proporciona automaticamente uma impressão com precisão de posicionamento
  • As esteiras oferecem espaço para textos de função
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0829953
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 186 (C-5-2013)
GTIN 4046356609944
Peso por unidade (exclusive embalagem) 12,089 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900