Marcador de terminais - UCT1-TMF 6 RD CUS - 0829725

A ilustração indica a variante UCT-TMF 6

Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, vermelho, identificado conforme dados do cliente, Tipo de montagem: travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 6,2 mm, Tamanho para gravação: 5,2 x 5,45 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • A família de etiquetagem UniCard UCT1-TMF ... oferece marcadores para terminais de Weidmüller, Wago, ABB (entrelec), Contaclip e Klemsan
  • Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard de acordo com as suas especificações
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0829725
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 129 (C-5-2013)
GTIN 4046356598781
Peso por unidade (exclusive embalagem) 10,730 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900