Marcador de terminais - UCT1-TM 5 GN CUS - 0829705

Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, verde, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 5,2 mm, tamanho para gravação: 4,55 x 10 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • A família de etiquetagem UniCard UCT1-TM ... oferece marcadores para terminais de Weidmüller, Conta-Clip e Klemsan
  • Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard de acordo com as suas especificações
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0829705
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 128 (C-5-2013)
GTIN 4046356598583
Peso por unidade (exclusive embalagem) 13,000 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900