Skylt för plintar - UCT-TMF 5 GN CUS - 0829664

Skylt för plintar, beställbar: kartvis, grön, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 5,2 mm, textfältets storlek: 4,4 x 4,7 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • A família de etiquetagem UniCard UCT-TMF ... oferece marcadores para produtos com ranhuras de plaquetas altas e planas
  • As tiras de identificação de várias unidades podem ser separadas e montadas facilmente, se necessário
  • Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard de acordo com as suas especificações
  • Os marcadores em forma de esteiras uniformes podem ser fácil, rapidamente impressos com precisão com a THERMOMARK CARD e a BLUEMARK LED
  • As esteiras oferecem espaço para textos de função
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0829664
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 87 (C-5-2013)
GTIN 4046356598170
Peso por unidade (exclusive embalagem) 9,100 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900