Marcador de terminais - UCT-TMF 3,5 YE CUS - 0829647

Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, amarelo, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 3,5 mm, tamanho para gravação: 2,7 x 4,7 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • A família de etiquetagem UniCard UCT-TMF ... oferece marcadores para produtos com ranhuras de plaquetas altas e planas
  • Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard de acordo com as suas especificações
  • As tiras de identificação de várias unidades podem ser separadas e montadas facilmente, se necessário
  • Os marcadores em forma de esteiras uniformes podem ser fácil, rapidamente impressos com precisão com a THERMOMARK CARD e a BLUEMARK LED
  • As esteiras oferecem espaço para textos de função
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0829647
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 86 (C-5-2013)
GTIN 4046356597999
Peso por unidade (exclusive embalagem) 13,170 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900