Marcador de terminais - UCT-TM 12 BU CUS - 0829635

Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, azul, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 12 mm, tamanho para gravação: 10,8 x 9,6 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard de acordo com as suas especificações
  • A família de etiquetagem UniCard UCT-TM... oferece marcadores para produtos com ranhuras de identificação altas
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0829635
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 85 (C-5-2013)
GTIN 4046356597869
Peso por unidade (exclusive embalagem) 14,400 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900