Marcador de terminais - UCT-TM 3,5 RD CUS - 0829582

Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, vermelho, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 3,5 mm, tamanho para gravação: 2,95 x 10,5 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard de acordo com as suas especificações
  • As tiras de identificação de várias unidades podem ser separadas e montadas facilmente, se necessário
  • Os marcadores em forma de esteiras uniformes podem ser fácil, rapidamente impressos com precisão com a THERMOMARK CARD e a BLUEMARK LED
  • As esteiras oferecem espaço para textos de função
  • A família de etiquetagem UniCard UCT-TM... oferece marcadores para produtos com ranhuras de identificação altas
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0829582
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 82 (C-5-2013)
GTIN 4046356597319
Peso por unidade (exclusive embalagem) 15,570 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900