Tira Zack - ZB 17:UNBEDRUCKT - 0829391

Ilustração indica a variante de 18 mm de largura

Tira Zack, Fitas, branco, não impresso, identificável com: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 17 mm, tamanho para gravação: 17 x 10,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Serviço de etiquetagem: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores de tira Zack, individualmente conforme as suas especificações
  • O sistema de tira Zack ZB oferece identificação para fileiras de terminais e módulos eletrônicos com ranhuras de plaqueta altas

Dados comerciais

Código do pedido 0829391
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Quantidade mínima de pedido 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 131 (C-3-2017)
GTIN 4046356547468
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,990 GRM
Número do imposto alfandegário 39269097