Identificador de cabos - UC-WMTB (44X15) CUS - 0829379

Identificador de cabos, disponível para pedido: em esteira, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: Montagem de agrupadores de cabos, diâmetro de cabo: >7 mm, tamanho para gravação: 44 x 15 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • A família de etiquetagem UniCard UC-WMTB ... oferece marcadores para fixação por agrupador de cabos comum no mercado
  • Para a etiquetagem de superfícies grandes de condutores e cabos, > 7 mm de diâmetro
  • Os marcadores em forma de esteiras uniformes podem ser impressos fácil a rapidamente com a BLUEMARK LED
  • Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard de acordo com as suas especificações
  • O formato proporciona automaticamente uma impressão com precisão de posicionamento
  • As esteiras oferecem espaço para textos de função
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0829379
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 179 (C-5-2013)
GTIN 4046356551977
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,825 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900