Marcador de terminais - UCT-TM 12 VT - 0829176

Marcador de terminais, Folha, violeta, não impresso, identificável com: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 12 mm, tamanho para gravação: 10,8 x 9,6 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard de acordo com as suas especificações
  • A família de etiquetagem UniCard UCT-TM... oferece marcadores para produtos com ranhuras de identificação altas

Dados comerciais

Código do pedido 0829176
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 141 (C-3-2017)
GTIN 4046356595575
Peso por unidade (exclusive embalagem) 14,400 GRM
Número do imposto alfandegário 39269097