Identificador de equipamentos - UC-EMSP (50X30) YE CUS - 0829107

Identificador de equipamentos, disponível para pedido: em esteira, amarelo, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: Parafusos, rebites, tamanho para gravação: 50 x 30 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • A família de etiquetagem UniCard UC-EMSP ... oferece marcadores para a fixação com parafusos ou rebites
  • Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard de acordo com as suas especificações
  • Os marcadores em forma de esteiras uniformes podem ser impressos fácil a rapidamente com a BLUEMARK LED
  • A grande faixa de temperatura permite a utilização das plaquetas tanto no quadro de comando como também no campo
  • As esteiras oferecem espaço para textos de função
  • O formato proporciona automaticamente uma impressão com precisão de posicionamento
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0829107
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 236 (C-5-2013)
GTIN 4046356539647
Peso por unidade (exclusive embalagem) 10,790 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900