Identificador - UC-WMCO 2,9 (21X3,5) CUS - 0829067

Identificador, disponível para pedido: em esteira, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: inserir, faixa de diâmetro de cabo: 2,1-2,9 mm, tamanho para gravação: 21 x 3,5 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • A família de etiquetagem UniCard UC-WMCO ... oferece marcadores para enfiar e etiquetagem posterior de condutores, empurrando facilmente com a ajuda da UC-WMCO ... TOOL
  • Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard de acordo com as suas especificações
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0829067
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 173 (C-5-2013)
GTIN 4046356538718
Peso por unidade (exclusive embalagem) 11,000 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900