Identificador - UC-WMCO 2,1 (21X3) BU CUS - 0829055

Identificador, disponível para pedido: em esteira, azul, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: inserir, faixa de diâmetro de cabo: 1,6 - 2,1 mm, tamanho para gravação: 21 x 3 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • A família de etiquetagem UniCard UC-WMCO ... oferece marcadores para enfiar e etiquetagem posterior de condutores, empurrando facilmente com a ajuda da UC-WMCO ... TOOL
  • Possibilidade de identificação de superfícies grandes com formato economizando simultaneamente economiza espaço
  • Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard de acordo com as suas especificações
  • Os marcadores em forma de esteiras uniformes podem ser impressos fácil a rapidamente com a BLUEMARK LED
  • Assento fixo também quando houver vibrações
  • As esteiras oferecem espaço para textos de função
  • O formato proporciona automaticamente uma impressão com precisão de posicionamento
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0829055
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 171 (C-5-2013)
GTIN 4046356538596
Peso por unidade (exclusive embalagem) 11,579 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900