Porta-plaquetas - CARRIER-EMLP 22 (27X8) - 0828984

Porta-plaquetas, preto, não impresso, tipo de montagem: Parafusos, rebites, diâmetro: 22 mm, tamanho para gravação: 27 x 8 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Aplicável para todas as teclas e botões com 22 mm de diâmetro
  • As grandes áreas para identificação podem ser impressas no CARRIER-EMLP individualmente com etiquetas de termotransferência EML ...
  • Para a proteção adicional das superfícies de etiqueta, podem ser utilizadas películas adesivas de proteção transparentes EMLPR ...

Dados comerciais

Código do pedido 0828984
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 351 (C-3-2017)
GTIN 4046356538084
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,080 GRM
Número do imposto alfandegário 39269097