Plaquetas de identificação de encaixe - US-EMP (60X30) SR - 0828859

Ilustração indica uma variantes do artigo

Plaquetas de identificação de encaixe, Cartão, prata, não impresso, identificável com: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, tipo de montagem: travamento em porta-plaquetas, tamanho para gravação: 60 x 30 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Os marcadores em forma de esteiras uniformes podem ser impressos com rapidez e a custos acessíveis com a THERMOMARK CARD
  • A família de etiquetagem UniSheet US-EMP ... oferece marcadores para a montagem em molduras de placas disponíveis CARRIER EMP …
  • Os marcadores pré-perfurados podem ser facilmente separados e montados
  • As esteiras oferecem espaço para textos de função

Dados comerciais

Código do pedido 0828859
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Quantidade mínima de pedido 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 321 (C-3-2017)
GTIN 4046356558679
Peso por unidade (exclusive embalagem) 14,610 GRM
Número do imposto alfandegário 39269092