Manga de identificação de condutores - UCT-WMS 3,2 (12X4) YE - 0828572

Manga de identificação de condutores, Folha, amarelo, não impresso, identificável com: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, tipo de montagem: inserir, para a largura de terminal: 5,2 mm, faixa de diâmetro de cabo: 1,5 - 3,2 mm, tamanho para gravação: 12 x 4 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • A família de etiquetagem UniCard UCT-WMS ... oferece marcadores para enviar nos condutores
  • Os marcadores em forma de esteiras uniformes podem ser impressos com rapidez com a THERMOMARK CARD e a BLUEMARK LED
  • As esteiras oferecem espaço para textos de função
  • Os marcadores oferecem a possibilidade de gravação de várias linhas
  • O formato proporciona automaticamente uma impressão com precisão de posicionamento

Dados comerciais

Código do pedido 0828572
Quantidade de embalagem (VPE) 8 Unid
Página de catálogo Página 216 (C-3-2017)
GTIN 4046356519687
Peso por unidade (exclusive embalagem) 11,700 GRM
Número do imposto alfandegário 39269097
País de origem PL (Polônia)