Identificador de cabos - UC-WMTB (44X15) OG - 0828378

Identificador de cabos, Folha, laranja, não impresso, identificável com: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo de montagem: Montagem de agrupadores de cabos, diâmetro de cabo: > 7 mm, tamanho para gravação: 44 x 15 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • A família de etiquetagem UniCard UC-WMTB ... oferece marcadores para fixação por agrupador de cabos comum no mercado
  • Para a etiquetagem de superfícies grandes de condutores e cabos, > 7 mm de diâmetro
  • Os marcadores em forma de esteiras uniformes podem ser impressos fácil a rapidamente com a BLUEMARK LED
  • Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard de acordo com as suas especificações
  • O formato proporciona automaticamente uma impressão com precisão de posicionamento
  • As esteiras oferecem espaço para textos de função

Dados comerciais

Código do pedido 0828378
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Quantidade mínima de pedido 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 212 (C-3-2017)
GTIN 4046356485388
Peso por unidade (exclusive embalagem) 9,300 GRM
Número do imposto alfandegário 39269097