Marcador de terminais - UC1-TMF 6 BU CUS - 0828346

Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, azul, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 6,2 mm, tamanho para gravação: 5,45 x 5,2 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • A família de etiquetagem UniCard UC1-TMF ... oferece marcadores para terminais da Weidmüller, Wago, ABB (entrelec), Conta-Clip e Klemsan
  • As tiras de identificação de várias unidades podem ser separadas e montadas facilmente, se necessário
  • Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard de acordo com as suas especificações
  • Os marcadores em forma de esteiras uniformes podem ser impressos fácil a rapidamente com a BLUEMARK LED
  • As esteiras oferecem espaço para textos de função
  • Os marcadores oferecem a possibilidade de gravação de várias linhas
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0828346
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 121 (C-5-2013)
GTIN 4046356485296
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,190 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900