Identificador - UC-WMC 1,9 (15X4) VT CUS - 0828016

Identificador, disponível para pedido: em esteira, violeta, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: encaixar, faixa de diâmetro de cabo: 1,2-1,9 mm, tamanho para gravação: 15 x 4 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • A família de etiquetagem UniCard UC-WMC ... oferece marcadores para a etiquetagem, de perda impossível, de cabos de comando até cabos revestidos de diâmetro maior
  • Montagem através de encaixe também após a ligação já ter sido executada
  • Montagem com uma mão
  • Os marcadores em forma de esteiras uniformes podem ser impressos fácil a rapidamente com a BLUEMARK LED
  • Duas superfícies de identificação legíveis a qualquer momento
  • Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard de acordo com as suas especificações
  • Os marcadores oferecem a possibilidade de gravação de várias linhas
  • As esteiras oferecem espaço para textos de função
  • O formato proporciona automaticamente uma impressão com precisão de posicionamento
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0828016
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 162 (C-5-2013)
GTIN 4046356472128
Peso por unidade (exclusive embalagem) 11,890 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900