Identificador - UC-WMCO 4,9 (12X5) YE - 0827734

Identificador, Folha, amarelo, não impresso, identificável com: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo de montagem: inserir, faixa de diâmetro de cabo: 3,6 - 4,9 mm, tamanho para gravação: 12 x 5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • A família de etiquetagem UniCard UC-WMCO ... oferece marcadores para enfiar e etiquetagem posterior de condutores, empurrando facilmente com a ajuda da UC-WMCO ... TOOL
  • Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard de acordo com as suas especificações

Dados comerciais

Código do pedido 0827734
Quantidade de embalagem (VPE) 5 Unid
Quantidade mínima de pedido 5 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 208 (C-3-2017)
GTIN 4046356445627
Peso por unidade (exclusive embalagem) 7,000 GRM
Número do imposto alfandegário 39269097
País de origem PL (Polônia)