Plaquetas de identificação de encaixe - UC-EMP (27X27) YE CUS - 0827644

Plaquetas de identificação de encaixe, disponível para pedido: em esteira, amarelo, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em porta-plaquetas, tamanho para gravação: 27 x 27 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Todos os marcadores de equipamentos UC-EMP ... também também podem ser fornecidos com a etiquetagem escolhida pelo cliente
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0827644
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 239 (C-5-2013)
GTIN 4046356447928
Peso por unidade (exclusive embalagem) 11,570 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900