Identificador - UC-WMCO 2,9 (21X3,5) BU - 0827574

Identificador, Folha, azul, não impresso, identificável com: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo de montagem: inserir, faixa de diâmetro de cabo: 2,1 - 2,9 mm, tamanho para gravação: 21 x 3,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • A família de etiquetagem UniCard UC-WMCO ... oferece marcadores para enfiar e etiquetagem posterior de condutores, empurrando facilmente com a ajuda da UC-WMCO ... TOOL
  • Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard de acordo com as suas especificações

Dados comerciais

Código do pedido 0827574
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Quantidade mínima de pedido 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 207 (C-3-2017)
GTIN 4046356445108
Peso por unidade (exclusive embalagem) 12,600 GRM
Número do imposto alfandegário 39269097
País de origem PL (Polônia)