Identificador - UC-WMCO 2,1 (21X3) VT - 0827554

Identificador, Folha, violeta, não impresso, identificável com: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo de montagem: inserir, faixa de diâmetro de cabo: 1,6 - 2,1 mm, tamanho para gravação: 21 x 3 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • A família de etiquetagem UniCard UC-WMCO ... oferece marcadores para enfiar e etiquetagem posterior de condutores, empurrando facilmente com a ajuda da UC-WMCO ... TOOL
  • Possibilidade de identificação de superfícies grandes com formato economizando simultaneamente economiza espaço
  • Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard de acordo com as suas especificações
  • Os marcadores em forma de esteiras uniformes podem ser impressos fácil a rapidamente com a BLUEMARK LED
  • Assento fixo também quando houver vibrações
  • O formato proporciona automaticamente uma impressão com precisão de posicionamento
  • As esteiras oferecem espaço para textos de função

Dados comerciais

Código do pedido 0827554
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Quantidade mínima de pedido 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 206 (C-3-2017)
GTIN 4046356444835
Peso por unidade (exclusive embalagem) 9,400 GRM
Número do imposto alfandegário 39269097
País de origem PL (Polônia)