Porta-plaquetas - CARRIER-WMT 10 (23X4,2) - 0827364

A ilustração indica a variante do produto

Porta-plaquetas, transparente, não impresso, Tipo de montagem: inserir, Diâmetro de cabo: 4-10 mm, Tamanho para gravação: 23 x 4,2 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 0827364
Quantidade de embalagem (VPE) 100 Unid
Quantidade mínima de pedido 100 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 546 (CL-2009)
GTIN 4046356435703
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,910 GRM
Número do imposto alfandegário 39269097
País de origem SE (Suécia)