Porta-plaquetas - CARRIER-WMT 10 (10X4,2) - 0827322

Porta-plaquetas, transparente, não impresso, tipo de montagem: inserir, faixa de diâmetro de cabo: 4 - 10 mm, tamanho para gravação: 10 x 4,2 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 0827322
Quantidade de embalagem (VPE) 100 Unid
Quantidade mínima de pedido 100 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 546 (CL-2009)
GTIN 4046356435666
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,398 GRM
Número do imposto alfandegário 39269097
País de origem SE (Suécia)