Porta-plaquetas - CARRIER-WMT 3 (30X4,2) - 0827267

A ilustração indica a variante do produto

Porta-plaquetas, transparente, não impresso, tipo de montagem: inserir, faixa de diâmetro de cabo: 1,3-3 mm, tamanho para gravação: 30 x 4,2 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 0827267
Quantidade de embalagem (VPE) 200 Unid
Quantidade mínima de pedido 200 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 546 (CL-2009)
GTIN 4046356435598
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,518 GRM
Número do imposto alfandegário 39269097
País de origem SE (Suécia)