Plaqueta de plástico - UC-EMLP (27X27) YE CUS - 0826974

Plaqueta de plástico, disponível para pedido: em esteira, amarelo, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, tamanho para gravação: 27 x 27 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Todos os marcadores de equipamentos UC-EMLP autoadesivos ... também podem ser fornecidos com a identificação escolhida pelo cliente
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0826974
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 235 (C-5-2013)
GTIN 4046356448062
Peso por unidade (exclusive embalagem) 11,300 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900