Identificador de cabos - UC-WMTBA (29X8) GN CUS - 0826805

Identificador de cabos, disponível para pedido: em esteira, verde, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: Montagem de agrupadores de cabos, diâmetro de cabo: > 6 mm, tamanho para gravação: 29 x 8 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • A família de etiquetagem UniCard UC-WMTBA ... oferece marcadores para fixação por agrupador de cabos comum no mercado
  • Devido à sua forma angular, os marcadores se adequam perfeitamente aos cabos
  • Para a etiquetagem de superfícies grandes de condutores e cabos, > 4 mm de diâmetro
  • Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard de acordo com as suas especificações
  • Os marcadores em forma de esteiras uniformes podem ser impressos fácil a rapidamente com a BLUEMARK LED
  • As esteiras oferecem espaço para textos de função
  • O formato proporciona automaticamente uma impressão com precisão de posicionamento
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0826805
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 181 (C-5-2013)
GTIN 4046356363747
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,700 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900