Identificador de cabos - UC-WMT (23X4) VT CUS - 0826795

Identificador de cabos, disponível para pedido: em esteira, violeta, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: inserção, faixa de diâmetro de cabo: 1,5 - 35 mm, tamanho para gravação: 23 x 4 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • A família de etiquetagem UniCard UC-WMT ... oferece marcadores para a marcação de condutores com as luvas de identificação do sistema PATG/PATO ...
  • Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard de acordo com as suas especificações
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0826795
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 178 (C-5-2013)
GTIN 4046356364010
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,700 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900